ZHCUD34 June 2025
UCC57142EVM 的开箱即用配置可通过以下修改与 UCC27517 和 UCC27533 兼容:
表 2-6 列出了 UCC27517 和 UCC27533 如何使用 I/O 接头。
| EVM 接头 | 功能 |
|---|---|
| OCP/OCP_IN | VDD 引脚/VDD 信号输入 |
| GND_IO | GND 引脚 |
| OUT/栅极 | IN+ 引脚/IN+ 信号输入(1) |
| VDD/VCC | IN- 引脚/IN- 信号输入(1) |
| EN/FLT/EN/FLT_IN | 未使用 |
| IN/IN_IN | OUT 引脚/栅极 |