ZHCUD34 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 不同 UCC57142 型号的设置
    4. 2.4 I/O 说明
    5. 2.5 跳线信息
    6. 2.6 DBV 封装兼容性
      1. 2.6.1 UCC27511 修改
      2. 2.6.2 UCC27517 和 UC27533 修改
        1. 2.6.2.1 UCC27518、UCC27519、UCC27536 和 UCC27537 修改
      3. 2.6.3 UCC27531 和 UCC27532 修改
      4. 2.6.4 UCC44273 修改
  7. 3实现结果
    1. 3.1 设备设置
      1. 3.1.1 电源
      2. 3.1.2 函数发生器
      3. 3.1.3 示波器
      4. 3.1.4 数字万用表 (DMM)
    2. 3.2 工作台设置
    3. 3.3 测试过程和结果
    4. 3.4 典型性能波形
      1. 3.4.1 正常运行
      2. 3.4.2 过流保护功能
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

UCC27518、UCC27519、UCC27536 和 UCC27537 修改

UCC57142EVM 的开箱即用配置可通过以下修改与 UCC27518、UCC27519、UCC27536 和 UCC27537 兼容:

  1. 移除 EVM 上的所有跳线。
  2. 移除 R1、R3、R6、C4 和 D1。
  3. 将 C5 调整为所需的负载值。
  4. 使用 1μF 电容器(VDD 旁路电容器)填充 C6。

表 2-7 列出了 UCC27518、UCC27519、UCC27536 和 UCC27537 如何使用 I/O 接头。

表 2-7 接头功能
EVM 接头 功能
OCP/OCP_IN EN 引脚/EN 信号输入
GND_IO GND 引脚
OUT/栅极 IN 引脚/IN 信号输入
VDD/VCC OUT 引脚/未使用
EN/FLT/EN/FLT_IN 未使用
IN_IN VDD 引脚/未使用