ZHCUD34 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 不同 UCC57142 型号的设置
    4. 2.4 I/O 说明
    5. 2.5 跳线信息
    6. 2.6 DBV 封装兼容性
      1. 2.6.1 UCC27511 修改
      2. 2.6.2 UCC27517 和 UC27533 修改
        1. 2.6.2.1 UCC27518、UCC27519、UCC27536 和 UCC27537 修改
      3. 2.6.3 UCC27531 和 UCC27532 修改
      4. 2.6.4 UCC44273 修改
  7. 3实现结果
    1. 3.1 设备设置
      1. 3.1.1 电源
      2. 3.1.2 函数发生器
      3. 3.1.3 示波器
      4. 3.1.4 数字万用表 (DMM)
    2. 3.2 工作台设置
    3. 3.3 测试过程和结果
    4. 3.4 典型性能波形
      1. 3.4.1 正常运行
      2. 3.4.2 过流保护功能
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

UCC27511 修改

UCC57142EVM 的开箱即用配置可通过以下修改与 UCC27511 兼容:

  1. 移除 EVM 上的所有跳线。
  2. 移除 R1、R3、R7 和 D1。
  3. 短接 C4 和 C5。
  4. 使用栅极电阻器填充 R5。
  5. 使用 1μF 电容器(VDD 旁路电容器)替换 C7。

表 2-5 列出了 UCC27511 如何使用 I/O 接头。

表 2-5 接头功能

EVM 接头

功能

OCP/OCP_IN

VDD 引脚/ VCC 信号输入

GND_IO

OUTH 引脚

OUT/栅极

OUTL 引脚/栅极

VDD/VCC

GND 引脚/未使用

EN/FLT/EN/FLT_IN

IN- 引脚/IN- 信号输入(1)

IN/IN_IN

IN+ 引脚/IN+ 信号输入(1)
UCC27511 要求对输入引脚施加偏置才能确保正常运行。如果在非反相配置中使用驱动器,则应将 IN- 引脚偏置到 GND。如果在反相配置中使用驱动器,则应将 IN+ 引脚偏置到 VDD。使用适当的接头偏置引脚。