ZHCUD34 June 2025
UCC57142 是一款 30V 单通道低侧栅极驱动器,具有 3A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流,用于驱动 Si MOSFET、SiC MOSFET 和 IGBT。UCC57142 还具有过流保护 (OCP)、故障信号输出和额定电压为 12.5V 的 UVLO 保护功能。UCC57142 具有低传播延迟以及快速上升和下降时间。无论 VDD 电压如何,UCC57142 输入均可承受高达 30V 以及低至 -5V 的信号,从而提高驱动器稳健性。UCC57142EVM 板可用于评估支持的封装中的其他引脚对引脚兼容器件。
如需详细的器件信息,请参阅 具有过流保护功能的 UCC5714x-Q1 高速、低侧栅极驱动器 器件数据表。