ZHCUD34 June 2025
UCC57142EVM 出厂时已预装 UCC57142 驱动器系列中的 UCC57142 型号,并且 EVM 已按该型号进行开箱即用设置。UCC57148 是 8V UVLO 型号。UCC5714x 用于负过流保护。
UCC57142 驱动器系列还有另外两个型号:支持双极电压并具有 12.5V UVLO 的 UCC57132B;以及具有拆分输出和 8V UVLO 的 UCC57138C。UCC57132B 和 UCC57138C 型号均用于正过流保护。
UCC5714x 使用该 EVM 的顶面,UCC5713x 使用该 EVM 的底面。一次只能在 EVM 上填充一个 IC。
由于每个 UCC5713x 型号的引脚排列略有不同,因此,该 EVM 具有跳线以支持不同型号。借助跳线 J3 和 J4,用户可以在连接器之间进行短接或断开,具体取决于所使用的器件型号。图 2-3 显示了如何为每个 UCC5713x 型号配置 J3 和 J4。不要在 J3 上进行多个短接。请确保使用 VDD 旁路电容器组装 C11 和 C12(C11 建议的最低电容为 1μF,C12 建议为 0.1μF)。
图 2-3 每个 UCC5713x IC 型号的跳线 J3 和 J4
选择除了跳线 J3 和 J4,还可以焊接 0Ω 跳线电阻(R17、R19 或 R20)来实现低寄生效应的短接。开箱即用 EVM 的底部设置了 UCC57132B 型号,该型号在电路板上安装了 R20。电阻R17 和 R19 未安装。如果使用 UCC57138C 型号,则必须拆焊 R20。表 2-1 展示了每个 UCC5713x 型号的 0Ω 跳线电阻的焊接或拆焊指南。
| 器件 | R17 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
|
UCC57132B |
拆焊 |
拆焊 |
焊料 |
| UCC57138C |
焊料 |
焊料 |
拆焊 |