ZHCUD34 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 不同 UCC57142 型号的设置
    4. 2.4 I/O 说明
    5. 2.5 跳线信息
    6. 2.6 DBV 封装兼容性
      1. 2.6.1 UCC27511 修改
      2. 2.6.2 UCC27517 和 UC27533 修改
        1. 2.6.2.1 UCC27518、UCC27519、UCC27536 和 UCC27537 修改
      3. 2.6.3 UCC27531 和 UCC27532 修改
      4. 2.6.4 UCC44273 修改
  7. 3实现结果
    1. 3.1 设备设置
      1. 3.1.1 电源
      2. 3.1.2 函数发生器
      3. 3.1.3 示波器
      4. 3.1.4 数字万用表 (DMM)
    2. 3.2 工作台设置
    3. 3.3 测试过程和结果
    4. 3.4 典型性能波形
      1. 3.4.1 正常运行
      2. 3.4.2 过流保护功能
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

工作台设置

请按照以下连接过程操作,并可参考图 3-1。

  • 确保在连接之前关闭函数发生器的所有输出以及电压源。
  • 函数发生器 Ch-A 通道应用于 IN_IN 上。
  • 电源:
    • 电源 1:正极节点连接到 DMM 1 的输入,DMM 1 的输出连接到标记为 VCC 的测试点,电源 1 的负极节点直接连接到标记为 GND 的测试点。
    • 电源 2:负极节点连接到 OCP_IN、正极节点连接到 GND 或 GND_IO(以更方便者为准),这使得 OCP_IN 接收到的是 -5V,而不是 5V。
  • 示波器:
    • VDD 信号:将示波器 Ch-1 探头连接到标记为 VDD to GND 的测试点,优选较小的测量环路。
    • IN 信号:将示波器 Ch-2 探头连接到标记为 IN to GND 的测试点,优选较小的测量环路。
    • OUT 信号:将示波器 Ch-3 探头连接到标记为 GATE to GND 的测试点,优选较小的测量环路。
    • FLTb 信号:将示波器 Ch-4 探头连接到标记为 EN/FLT 到 GND 的测试点,优选较小的测量环路。
UCC57142EVM 工作台设置图图 3-1 工作台设置图