ZHCUD32 June 2025 TAS5830
动态范围控制 (DRC) 是一种前馈机制,可以用于在指定限制范围内自动控制音频信号幅度或动态范围。动态范围控制是通过使用 alpha 滤波器能量的估计值来感知音频信号电平,然后根据已定义的区域和斜率参数调整增益来实现的。三频带 DRC 如 图 3-10 中所示。
如果能量峰值超过可编程阈值水平,DRC 会工作以降低该峰值。如果能量超过阈值,DRC 会启动起音事件(减少增益)。同样地,如果电平降到阈值以下,DRC 会启动释放事件(增益增加到原始值)。起音和释放事件仅在电平持续高于或低于阈值的时间常数时间内发生。而时间常数由起音/释放速率控制。如果起音/释放速率很短,DRC 会频繁运行。起音时间定义了将信号削减到阈值以下的速度。同样地,释放时间定义了将削减恢复到正常状态的速度。
三频带 DRC 由三个 DRC 组成,这三个 DRC 可以通过在每个频带的输入端使用 BQ 分成三个频带。每个频带中的 DRC 都单独配备了能量、起音和衰减时间常数,如 图 3-11 中所示。
图 3-11 DRC 起音和衰减该 DRC 可用于功率限制和信号压缩。因此,必须使用所需应用的最大信号电平对其进行测试。使用电阻负载进行初始测试。但是,终端应用中使用的扬声器必须用于最终测试和调整。
图 3-12 三频带 DRC 调优窗口如 图 3-12 所示的三频带 DRC 调优窗口包含三个适用于低频带、中频带和高频带的相同窗口。每个都具有 DRC 曲线,可提供 3 个压缩区域。DRC 曲线上的点可以拖放。
在每个 DRC 图的下方,可以为 3 个区域分别手动输入阈值、偏移量和比例等参数。通过输入一个值并按下键盘上的 Enter 键,DRC 曲线会自动调整以适应输入的参数。