ZHCUD32 June 2025 TAS5827 , TAS5828M , TAS5830
| 子地址 | PAGE | 寄存器名称 | 字节数/格式 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旁路 DCBLOCK | |||||
| 0x58 | 0x06 | 旁路直流块 | 4/32.0 | 0x00000000 | 直流块标志 |
| 增益混合器 | |||||
| 0x74 | 0x09 | 从左到左 | 4/9.23 | 0x00800000 |
左通道混合器左 输入增益 |
| 0x78 | 0x09 | 从右到左 | 4/9.23 | 0x00000000 |
左通道混合器右 输入增益 |
| 0x7C | 0x09 | 从左到右 | 4/9.23 | 0x00000000 |
右通道混合器左 输入增益 |
| 0x08 | 0x0A | 从右到右 | 4/9.23 | 0x00800000 |
右通道混合器 右输入增益 |
| H 类控制 | |||||
| 0x50 | 0x0A | 旁路 H 类 | 4/32.0 | 0x00000000 | H 类旁路标志 |
| 0x5C | 0x0A | 左延迟 | 4/32.0 | 0x000000F0 | 左通道延迟样本 |
| 0x60 | 0x0A | 右延迟 | 4/32.0 | 0x000000F0 | 右通道延迟样本 |
| 0x68 | 0x0A | 最大检测窗口 | 4/32.0 | 0x00000000 | 最大检测窗口样本 |
| 0x6C | 0x0A | 峰值保持 | 4/32.0 | 0x00000180 | 峰值保持样本 |
| 0x70 | 0x0A | 峰值检测偏移 | 4/1.31 | 0x7FDF3B64 | 峰值检测偏移线性 |
| 0x74 | 0x0A | 峰值衰减 | 4/1.31 | 0x7999999A | 峰值衰减线性 |
| 0x78 | 0x0A | 峰值平滑 | 4/1.31 | 0x0538EF35 | 峰值平滑时间常数 |
| 0x7C | 0x0A | 状态阈值 | 4/5.27 | 0x00000000 | H 类状态阈值线性 |