ZHCUD32 June 2025 TAS5827 , TAS5828M , TAS5830 , TAS5832
通过为每个频带输入新的值来更改时间常数。Attack(ms) 决定 DRC 的起音时间,而 Release(ms) 在窗口化能量频段通过后决定释放时间。Energy(ms) 控制用于确定平均信号能量的时间平均窗口,从而决定输入信号如何与设定的 DRC 曲线进行比较。对于给定的频段,控制 DRC 时间常数是有益的,可以避免由 DRC 起音和输入信号频率引起的拍频现象。
当 DRC 混合在一起时,混合器增益控制 DRC 之后 2 个频段中每一个的相对增益。这可根据需要用于相对于其他频段衰减一个频段的信号。记下增益系数的符号。因为滤波器会影响相位,所以可能需要进行相位反转或 180 度相位偏移。对二阶 LR 滤波器的系数使用负号以反转相位。