ZHCUD32 June 2025 TAS5830
均衡器使用级联的“直接形式 1”BQ 结构实现,如 图 3-4 中所示。
图 3-4 级联 BQ 结构所有 BQ 系数都使用 a0 进行标准化,以确保 B0 等于 1。该结构需要 5 个 BQ 系数,如 表 3-1 中所示。
| BQ 系数 | 系数计算 |
|---|---|
| B0_DSP | b0/a0 |
| B1_DSP | b1 / (a0 × 2) |
| B2_DSP | b2/a0 |
| A1_DSP | –a1 / (a0 × 2) |
| A2_DSP | –a2 / a0 |
下面 图 3-5 中显示的均衡器调优窗口包含 14 个左右通道的独立滤波器。它们用于调整整个系统的频率响应。这是进行大部分频率补偿的地方。可以制作复杂的调谐曲线来补偿扬声器响应中的不足。
图 3-5 均衡器调优窗口如 图 3-5 所示,每个滤波器都有相当多的不同类型,并且可以独立地打开或关闭。对这些滤波器的所有更改都会反映在上面的图表中。复合图(红色)显示了应用于输入数字音频数据的整体频率响应变化。
左右通道的均衡器默认是联动的,但可以通过取消选择“Gang(联动)”选项来单独配置。