ZHCUD32 June 2025 TAS5827 , TAS5828M , TAS5830 , TAS5832
表 2-1 展示了当前 PPC3 GUI 中提供的每个处理流程的处理特性。
| 特性 | 处理流程 1(基础版/专业版、48kHz、2.0) | 处理流程 2(基础版/专业版、96kHz、2.0) | 处理流程 3(基础版/专业版混合动力、2.0) | 处理流程 4(精简模式、2.0) | 处理流程 5(基础版/专业版、48kHz、1.0) | 处理流程 6(基础版/专业版、96kHz、1.0) | 处理流程 5(基础版/专业版混合动力、1.0) | 处理流程 6(精简模式、1.0) | 处理流程 9(基础版/专业版、96kHz、1.1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬声器配置 | 立体声 2.0 | 立体声 2.0 | 立体声 2.0 | 立体声 2.0 | 单声道 1.0 | 单声道 1.0 | 单声道 1.0 | 单声道 1.0 | 单声道 1.1 |
| 最大内部采样率 | 48kHz | 96kHz | 96kHz | 192kHz | 48kHz | 96kHz | 96kHz | 192kHz | 96kHz |
| SRC 和自动检测 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持的输入采样率(32k、44.1k、48k、88.2k 和 96k) | 是 | 是 | 是 | 支持 192kHz | 是 | 是 | 是 | 支持 192kHz | 是 |
| 用于 EQ 滤波器的双二阶 (BQ)(分别为左/右) | 12 | 12 | 12 | 否 | 12 | 12 | 12 | 否 | 12 |
| 输入混合器 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 无点击杂音的自由音量控制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 动态参数均衡器 (DPEQ) | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| DRC | 三频带四阶分频器 | 二频带四阶分频器 | 二频带四阶分频器 | 否 | 三频带四阶分频器 | 二频带四阶分频器 | 二频带四阶分频器 | 否 | 二频带四阶分频器 |
| 自动增益限制器 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 输出限幅器 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| H 类 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 混合 PWM 模式 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |