ZHCUD32 June 2025 TAS5827 , TAS5828M , TAS5830 , TAS5832
该交叉开关为最终用户提供了一种非常灵活的方法,来控制最终显示在放大器输出和 I2S SDOUT 上的内容。图 3-19 中显示的“Basic(基础)”选项卡提供了最简单的配置方法。如果需要调整更多参数,请转到“Advanced(高级)”选项卡,如下面 图 3-20 中所示。请注意,所有参数都需要以分贝 (dB) 为单位指定。