ZHCUD13 May 2025
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| DC 电压范围 | 365 | 390 | 410 | VDC | ||
| AC 电压范围 | 85 | 265 | VAC | |||
| 交流电压频率 | 47 | 63 | Hz | |||
| 输入直流 UVLO 导通 | 365 | VDC | ||||
| 输出特性 | ||||||
| VOUT | 输出电压 - 正常模式 | 满负载 = 15A 时的突发模式阈值 | 12 | VDC | ||
| IOUT | 输出负载电流 | 365 到 410VDC | 15 | A | ||
| 输出电压纹波 | 390VDC 且满负载 = 15A | 120 | mVpp | |||
| 系统特性 | ||||||
| 谐振频率 | 100 | kHz | ||||
| 工作温度 | 自然对流 | 25 | °C | |||