ZHCUD13 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
      1. 2.1.1 测试设备
      2. 2.1.2 建议的测试设置
    2. 2.2 将 EVM 与 UCC256612 配合使用
    3. 2.3 将 EVM 与 UCC256613 配合使用
    4. 2.4 测试点
    5. 2.5 端子
    6. 2.6 测试程序
      1. 2.6.1 设备停机
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.1.1  UCC25661EVM-128 独立待机功耗和轻负载功耗
      2. 3.1.2  效率、负载调节、开关频率与输出电流间的关系
      3. 3.1.3  启动
      4. 3.1.4  在软启动期间增强了 ZCS 规避功能
      5. 3.1.5  热像图
      6. 3.1.6  输出电压纹波
      7. 3.1.7  负载瞬态响应
      8. 3.1.8  环路响应
      9. 3.1.9  稳态
      10. 3.1.10 X 电容器放电
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标

器件信息

UCC25661x 是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。UCC25661x 的设计涵盖了各类应用,其中添加了特定的功能,使该器件易于设计,可满足宽输入和输出电压工作需求。此器件可与 PFC 控制器配对使用,以使用最少的外部元件提供完整的电源系统。由此实现的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足严格的待机功耗要求。

UCC25661x 实施了一种新的控制算法,可提供高效且一致的低功耗和突发模式。低功耗和突发模式运行旨在更大限度地降低可闻噪声,同时满足 DoE VI 级 EuP 法规的要求。突发功率电平和迟滞是可编程的,并且与输入功率直接相关,从而简化了设计并实现了宽输入和输出电压操作。

UCC25661x 提供多种保护功能,包括逐周期保护、电容区运行规避、外部 OVP 和 OTP,用以增强 LLC 功率级的可靠性。