ZHCUD13 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
      1. 2.1.1 测试设备
      2. 2.1.2 建议的测试设置
    2. 2.2 将 EVM 与 UCC256612 配合使用
    3. 2.3 将 EVM 与 UCC256613 配合使用
    4. 2.4 测试点
    5. 2.5 端子
    6. 2.6 测试程序
      1. 2.6.1 设备停机
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.1.1  UCC25661EVM-128 独立待机功耗和轻负载功耗
      2. 3.1.2  效率、负载调节、开关频率与输出电流间的关系
      3. 3.1.3  启动
      4. 3.1.4  在软启动期间增强了 ZCS 规避功能
      5. 3.1.5  热像图
      6. 3.1.6  输出电压纹波
      7. 3.1.7  负载瞬态响应
      8. 3.1.8  环路响应
      9. 3.1.9  稳态
      10. 3.1.10 X 电容器放电
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标

测试程序

请按照以下步骤操作来执行测试程序:

  1. 有关基本设置,请参阅节 2.1.2。节 2.1.1 列出了这种测量需要用到的设备。
  2. 在进行电气连接之前,目视检查电路板,确保没有可疑的损坏点。
  3. 使高压直流电压源输出保持关闭状态。将此直流电源连接到 J1 (+) 和 J2 (-)。该直流电压源必须隔离,并满足 IEC 60950 要求。将直流输出电压设置为表 1-2 中指定的范围,介于 365VDC 和 410VDC 之间;将直流电源电流限制设置为 1A。
    警告: 电路板未安装保险丝,依靠外部电压源电流限制来验证电路保护。
  4. 使交流电压源输出保持关闭状态。将电源的 AC_neutral 连接到 J3-1,将 AC_earth 连接到 J3-2,将 AC_line 连接到 J3-3。隔离交流电压源并满足 IEC 60950 要求。将交流输出电压和频率设置在表 1-2 中指定的范围内,介于 85VAC 到 265VAC 和 47Hz 到 63Hz 之间。将交流电源电流限制设置为 200mA。
  5. 连接设置为恒流模式或恒阻模式的电子负载。负载范围为 0A 至 15A。
  6. 如果负载没有电流或功率显示,TI 建议在输出电压和电子负载之间插入一个电流表。
  7. 将电压表连接到 Vout 和 SGND1/SGND2,以监控输出电压。
  8. 开启交流电源输出。
  9. 开启直流电源输出。