ZHCUD13 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
      1. 2.1.1 测试设备
      2. 2.1.2 建议的测试设置
    2. 2.2 将 EVM 与 UCC256612 配合使用
    3. 2.3 将 EVM 与 UCC256613 配合使用
    4. 2.4 测试点
    5. 2.5 端子
    6. 2.6 测试程序
      1. 2.6.1 设备停机
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.1.1  UCC25661EVM-128 独立待机功耗和轻负载功耗
      2. 3.1.2  效率、负载调节、开关频率与输出电流间的关系
      3. 3.1.3  启动
      4. 3.1.4  在软启动期间增强了 ZCS 规避功能
      5. 3.1.5  热像图
      6. 3.1.6  输出电压纹波
      7. 3.1.7  负载瞬态响应
      8. 3.1.8  环路响应
      9. 3.1.9  稳态
      10. 3.1.10 X 电容器放电
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标

输出电压纹波

以下波形展示了在交流输入端施加 115V/60Hz 交流输入以及在直流输入端施加 390V 直流输入时的输出电压纹波。示波器探头采用交流耦合方式。

UCC25661x 无负载 (0A) 输出纹波 (Ch4 = VOUT)图 3-6 无负载 (0A) 输出纹波 (Ch4 = VOUT)
UCC25661x 满载 (15A) 输出纹波 (Ch4 = VOUT)图 3-7 满载 (15A) 输出纹波 (Ch4 = VOUT)