ZHCUD13 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
      1. 2.1.1 测试设备
      2. 2.1.2 建议的测试设置
    2. 2.2 将 EVM 与 UCC256612 配合使用
    3. 2.3 将 EVM 与 UCC256613 配合使用
    4. 2.4 测试点
    5. 2.5 端子
    6. 2.6 测试程序
      1. 2.6.1 设备停机
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.1.1  UCC25661EVM-128 独立待机功耗和轻负载功耗
      2. 3.1.2  效率、负载调节、开关频率与输出电流间的关系
      3. 3.1.3  启动
      4. 3.1.4  在软启动期间增强了 ZCS 规避功能
      5. 3.1.5  热像图
      6. 3.1.6  输出电压纹波
      7. 3.1.7  负载瞬态响应
      8. 3.1.8  环路响应
      9. 3.1.9  稳态
      10. 3.1.10 X 电容器放电
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标

简介

EVM 旨在协助评估 UCC25661x LLC 谐振控制器。EVM 是一款独立的 LLC 谐振半桥直流/直流电源转换器,设计为在 365VDC 至 410VDC 的直流输入、85VRMS 至 265VRMS 的交流输入、47Hz 至 63Hz 以及 12VDC 的标称输出和高达 180W 功率下运行。该 EVM 在输出端使用二极管整流器提供。用户可以选择通过组装 UCC24624 和 SR FET 来使用同步整流器 (SR) 评估此转换器。

本用户指南旨在介绍 UCC25661EVM-128 评估模块 (EVM)。本用户指南从独立 LLC 谐振电源转换器的系统运行角度提供了基本评估说明。在为此电路板加电之前,请仔细阅读本用户指南。