ZHCUD13 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
      1. 2.1.1 测试设备
      2. 2.1.2 建议的测试设置
    2. 2.2 将 EVM 与 UCC256612 配合使用
    3. 2.3 将 EVM 与 UCC256613 配合使用
    4. 2.4 测试点
    5. 2.5 端子
    6. 2.6 测试程序
      1. 2.6.1 设备停机
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.1.1  UCC25661EVM-128 独立待机功耗和轻负载功耗
      2. 3.1.2  效率、负载调节、开关频率与输出电流间的关系
      3. 3.1.3  启动
      4. 3.1.4  在软启动期间增强了 ZCS 规避功能
      5. 3.1.5  热像图
      6. 3.1.6  输出电压纹波
      7. 3.1.7  负载瞬态响应
      8. 3.1.8  环路响应
      9. 3.1.9  稳态
      10. 3.1.10 X 电容器放电
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标

物料清单

表 4-1 物料清单
位号数量说明器件型号
!PCB1 1 印刷电路板 印刷电路板
5VP、VAUX、VCC、Vin、Vout 5 测试点,通用,红色,TH 5010
BLK、HG、HV、HV_diode、I_opt、ISNS、L、LG、LL、N、OVP_OTP、SW、TSET 13 测试点,通用,白色,TH 5012
C1、C17 2 电容,薄膜,0.015uF,1250V,+/-5%,AEC-Q200 3 级,TH B32652A7153J000
C3、C4、C8、C9 4 电容,铝制,470µF,35V,+/-20%,0.03Ω,TH UHW1V471MPD
C5、C6、C10、C11 4 电容,陶瓷,22μF,25V,+/-20%,X5R,1206_190 C3216X5R1E226M160AB
C7 1 电容,铝制,68uF,450V,+/-20%,TH EKXG451ELL680MMN3S
C12 1 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 06035A101FAT2A
C13 1 电容,陶瓷,330pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 C1608C0G1H331F080AA
C14 1 电容,陶瓷,150pF,630V,+/-5%,C0G/NP0,1206 GRM31A5C2J151JW01D
C15、C29 2 电容,陶瓷,2.2µF,35V,+/-10%,X7R,0805 C2012X7R1V225K085AC
C16 1 120µF 35V 铝 - 聚合物电容径向,Can 30mOhm 5000 小时,105°C RPA0808121M035K
C18 1 电容,陶瓷,10µF,25V,+/-5%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206 C1206C106J3RACAUTO
C20 1 电容,陶瓷,100pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,1206 12061A101JAT2A
C21 1 电容,陶瓷,220pF,50V,+/-10%,X7R,0603 C0603X221K5RACTU
C22 1 电容,陶瓷,1000pF,V,+/-20%,E,D7xT6mm CD45-E2GA102M-NKA
C24 1 电容,陶瓷,3300pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,1206 GRM3195C1H332JA01D
C25 1 电容,陶瓷,150pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402 885012005062
C26 1 电容、陶瓷、0.01µF、100V、+/- 5%、X7R、0603 06031C103JAT2A
C30 1 电容,陶瓷,4.7uF,25V,+/-10%,X7R,1206 C3216X7R1E475K085AB
C31 1 电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-10%,X7R,0603 C0603X222K5RACTU
C32 1 电容、陶瓷、0.01µF、50V、+/- 5%、X7R、0402 C0402C103J5RACTU
C33 1 电容,陶瓷,2.2µF,100V,+/-10%,X7S,1206 C3216X7S2A225K160AB
C36 1 电容,铝制,100uF,25V,+/-20%,TH ECA-1EHG101
C39 1 电容,薄膜,0.47µF,630V,+/-10%,TH B32922C3474K
C40、C41 2 电容,薄膜,1µF,X2 275VAC,+/-20%,TH R46KN410000P0M
C46 1 电容,陶瓷,4700pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603 C0603C472J1GAC7867
C47 1 1µF ±10% 25 V 陶瓷电容器 X7R 1206(公制 3216) C1206R105K3RACTU
D1、D4 2 二极管,超快速,100V,0.15A,SOD-123 1N4148W-7-F
D2、D5 2 二极管,肖特基,100V,20A,AEC-Q101,TH STPS41H100CTY
D3 1 二极管,肖特基,100V,2A,AEC-Q101,SOD-123W PMEG10020ELRX
D7 1 二极管,超快速,600V,1A,AEC-Q101,SMAF ES1JAF
D8、D9 2 二极管,P-N,1000V,1A,TH 1N4007-E3/73
D10 1 二极管,开关电桥,420V,8A,TH GBU8J-BP
D11 1 二极管,齐纳,23V,500mW,SOD-123 DDZ23-7
D12 1 二极管,肖特基,50V,2A,SMA B250A-13-F
D13 1 二极管,齐纳,16V,500mW,AEC-Q101,SOD-123 BZT52C16-7-F
H1、H2、H3、H4 4 4824
H5、H6、H7、H8 4 1903C
H9、H10 2 531202B02500G
H13、H14 2 4708
Inj 1 测试点,通用,橙色,TH 5013
J1、J2 2 端子块,5.08mm,2x1,黄铜,TH ED120/2DS
J3 1 端子块,5.08mm,3x1,黄铜,TH ED120/3DS
MP1、MP2 2 M3 盘头机螺钉十字槽不锈钢 RM3X8MM-2701
MP3、MP4 2 TO-220 散热器安装套件 4880SG
Q1、Q3 2 功率晶体管 MOSFET N 沟道增强型 600V 21A 3 引脚 D2PAK T/R IPB60R105CFD7ATMA1
Q5 1 晶体管,NPN,80V,1A,AEC-Q101,SOT-89 BCX56-16,115
R1 1 电阻,42.2,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0742R2L
R3、R8 2 电阻,1.00,1%,0.1W,0603 RC0603FR-071RL
R4、R11 2 电阻,51.0k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0751KL
R5 1 电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 ERJ-8GEY0R00V
R6 1 电阻,42.2,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0742R2L
R9、R12 2 电阻,0.005,1%,1.5W,2010 CSNL2010FT5L00
R10 1 电阻,4.70k,1%,0.25W,1206 RC1206FR-074K7L
R14 1 电阻,576k,0.1%,0.1W,0603 RT0603BRD07576KL
R15 1 电阻,0,5%,0.063W,0402 RC0402JR-070RL
R16 1 电阻,9.09k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-079K09L
R17 1 电阻器,0,0.75W,AEC-Q200 0 级,1206 CRCW12060000Z0EAHP
R18 1 电阻,6.04k,0.1%,0.1W,0603 RT0603BRD076K04L
R19 1 电阻,147k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07147KL
R21 1 电阻,10.0k,1%,0.1W,0402 ERJ-2RKF1002X
R22 1 电阻,33.2k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0733K2L
R23 1 电阻,16.9k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0716K9L
R25 1 电阻,2.20,1%,0.1W,0603 ERJ-3RQF2R2V
R26、R27、R28 3 电阻,1.65k,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 CRCW12061K65FKEA
R29、R30、R34 3 3.3mΩ ±1% 0.25W,1/4W 片上电阻 1206(3216 公制),汽车 AEC-Q200,高电压厚膜 KTR18EZPF3304
R33 1 电阻,536k,0.1%,0.1W,0603 RT0603BRD07536KL
R36 1 电阻,169k,0.1%,0.1W,0603 RT0603BRD07169KL
R37 1 电阻,35.7kΩ,0.1%,0.1W,0603 RT0603BRD0735K7L
R38 1 电阻,100k,0.1%,0.1W,0603 RT0603BRD07100KL
R39、R40、R45、R49 4 电阻,10M,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 CRCW120610M0JNEA
R46 1 NTC 热敏电阻 470k 0603(公制 1608) B57371V2474J060
R47 1 电阻,15.0kΩ,0.1%,0.1W,0603 RG1608P-153-B-T5
R51 1 电阻,226,1%,0.25W,1206 RC1206FR-07226RL
RT1 1 热敏电阻 NTC,4.70 欧姆,20%,15x7mm B57237S0479M000
RV1 1 压敏电阻 1200V 10KA 圆盘 20MM TMOV20RP750E
SGND1、SGND2、TP8、TP9 4 测试点,通用,黑色,TH 5011
T1 1 变压器,510µH,TH 750344018
T2、T3 2 端子 70A 接线片 CXS70-14-C
U1 1 光耦合器,5.3kV,100-200% CTR,SMT VO618A-3
U2 1 低压可调精度并联稳压器,129ppm/°C,80mA,0°C 到 70°C,3 引脚 SOT-23 (DBZ),绿色环保(RoHS,无锑/溴) TLVH431ACDBZR
U4 1 针对轻负载效率进行优化的 750kHz 宽 VIN/VOUT 范围 LLC 控制器 UCC256611