ZHCUD13 May 2025
高电压直流电压源:能够支持 365VDC 至 410VDC,可调节,最小额定功率为 500W,或额定电流不低于 1A,具有电流限制功能。要使用的直流电压源必须满足 IEC 60950 增强型绝缘要求。
交流电压源:能够提供单相输出交流电压 85VAC 至 265VAC,47Hz 至 63Hz,可调,最小额定功率为 100W,具有电流限制功能。要使用的交流电压源必须满足 IEC 60950 增强型绝缘要求。
直流数字万用表:一个单元可支持 0VDC 至 450VDC 的输入范围,首选四位显示;另一个单元可支持 0VDC 至 20VDC 的输入范围,首选四位显示。
输出负载:能够接收 0VDC 至 20VDC、0A 至 15A 以及 0W 至 300W 或更高功率的直流负载,能够显示负载电流和负载功率等信息。
示波器:能够实现 500MHz 全带宽(数字或模拟):如果是数字,则为 5 Gsps 或更高。
风扇:建议使用 200LFM 至 400LFM 强制通风冷却,但不是必需的。
建议线规:能够提供 25A 或优于 14 AWG 的电流,电线总长度小于 8 英尺(4 英尺用于输入和 4 英尺用于返回)。