ZHCUD09 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.1.1 连接器和测试点说明
      2. 2.1.2 跳线配置
        1. 2.1.2.1 JP1 和 JP2(启用 I2C 接口)
        2. 2.1.2.2 JP3(升压启用)
        3. 2.1.2.3 JP4(STATUS 或 DRV 引脚)
        4. 2.1.2.4 JP5(TS 引脚)
        5. 2.1.2.5 JP6(充电器启用)
        6. 2.1.2.6 JP7(LDO 启用)
    2. 2.2 测试程序
      1. 2.2.1 验证升压功能
      2. 2.2.2 验证充电器功能
      3. 2.2.3 验证 SOH 功能
  8. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户配置屏幕
      5. 3.1.5 状态和故障指示屏幕
      6. 3.1.6 寄存器映射屏幕
    2. 3.2 修改
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

规格

表 1-1 中提供了 TPS61381-Q1 EVM 性能规格的汇总。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 1-1 升压模式性能规格汇总
参数 测试条件 值 单位
备用电池 (BUB) 电压 不适用 1 – 12 V
输出电压 不适用 5 – 12 V
最大输出电流 BUB3V、VOUT6.2V 6 A
BUB 3.6V、VOUT6.2V 7.5
BUB 4.5V、VOUT6.2V 9.5
默认开关频率 不适用 400 kHz
表 1-2 充电器模式性能规格汇总
参数 测试条件 值 单位
备用电池 (BUB) 电压 不适用 0 – 12 V
输出电压 不适用 VBUB+0.1V – 40 V
充电电流 不适用 50-100 mA