ZHCUD09 March 2025
TPS61381-Q1 是一款 40V、15A、双向升压转换器/LDO 充电器,集成了电池健康状态检测功能。本用户指南描述了 TPS61381-Q1 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。EVM 包含 TPS61381-Q1 双向升压转换器,集成了充电器、升压和健康状态 (SOH) 检测功能。本用户指南涵盖 EVM 规格、推荐测试设置、测试结果、原理图、物料清单以及电路板布局。