ZHCUD09 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.1.1 连接器和测试点说明
      2. 2.1.2 跳线配置
        1. 2.1.2.1 JP1 和 JP2(启用 I2C 接口)
        2. 2.1.2.2 JP3(升压启用)
        3. 2.1.2.3 JP4(STATUS 或 DRV 引脚)
        4. 2.1.2.4 JP5(TS 引脚)
        5. 2.1.2.5 JP6(充电器启用)
        6. 2.1.2.6 JP7(LDO 启用)
    2. 2.2 测试程序
      1. 2.2.1 验证升压功能
      2. 2.2.2 验证充电器功能
      3. 2.2.3 验证 SOH 功能
  8. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户配置屏幕
      5. 3.1.5 状态和故障指示屏幕
      6. 3.1.6 寄存器映射屏幕
    2. 3.2 修改
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

JP5(TS 引脚)

JP5 跳线用于测试 TS 引脚。默认情况下,该跳线设置在 L 位置,将 TS 引脚以 10kΩ 连接至 GND,从而禁用 TS 引脚监控功能。将此跳线置于 H 位置,可将 TS 引脚连接至电位器,以便设置和测试 TS 引脚电阻。移除跳线并将中间引脚连接到 NTC 网络以用于温度检测。