可通过以下步骤启用 TPS61381QEVM 板:
- 按照 节 2.2.1 中的步骤 1-6 设置 EVM 硬件。打开电源。
- 打开 TPS61381QEVM GUI。
- 单击底部栏上的连接按钮,如 图 3-2 所示。GUI 和器件连接后,GUI 读取所有寄存器,并显示一条通知。
- 单击启动按钮,GUI 将自动打开配置屏幕(请参阅 图 3-3)。默认情况下,将 TPS61381 设置为升压启用。默认输出电压为 6.2V。根据设计目标设置升压模式输出电压、电流限制点等。
- 单击充电器设置按钮,切换到充电器设置表(请参阅 图 3-4)。默认情况下,将充电器设置为锂离子模式。根据设计目标设置充电器模式电池类型、电池数量、CC 电流等。
- 单击 SOH 设置按钮,切换到 SOH 设置表(请参阅见 图 3-5)。根据设计目标设置 SOH 放电电流、AVI 引脚输出比、AVI 输出等。