ZHCUD09 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.1.1 连接器和测试点说明
      2. 2.1.2 跳线配置
        1. 2.1.2.1 JP1 和 JP2(启用 I2C 接口)
        2. 2.1.2.2 JP3(升压启用)
        3. 2.1.2.3 JP4(STATUS 或 DRV 引脚)
        4. 2.1.2.4 JP5(TS 引脚)
        5. 2.1.2.5 JP6(充电器启用)
        6. 2.1.2.6 JP7(LDO 启用)
    2. 2.2 测试程序
      1. 2.2.1 验证升压功能
      2. 2.2.2 验证充电器功能
      3. 2.2.3 验证 SOH 功能
  8. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户配置屏幕
      5. 3.1.5 状态和故障指示屏幕
      6. 3.1.6 寄存器映射屏幕
    2. 3.2 修改
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

验证充电器功能

  1. 保持设置与 节 2.2.1 中的步骤 1-6 类似。
  2. 进入 GUI 充电器设置页面,在选择电池类型栏中选择锂离子电池,将电池 CV 设置为 4.20V,并将顶部栏中的 充电器,SOH 设置为启用充电器。
  3. 验证电池模拟器是否以约 50mA 的电流充电
  4. 关闭电源输出。验证当 Vout 降至 6.2V 以下时,电池模拟器是否停止充电并开始输出电流。如果器件正常工作,当 Vout 降至 6.2V 以下时,Vout 电压需要保持在约 6.2V。
TPS61381-Q1EVM-126 验证充电器功能图 2-2 验证充电器功能