ZHCUD09 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.1.1 连接器和测试点说明
      2. 2.1.2 跳线配置
        1. 2.1.2.1 JP1 和 JP2(启用 I2C 接口)
        2. 2.1.2.2 JP3(升压启用)
        3. 2.1.2.3 JP4(STATUS 或 DRV 引脚)
        4. 2.1.2.4 JP5(TS 引脚)
        5. 2.1.2.5 JP6(充电器启用)
        6. 2.1.2.6 JP7(LDO 启用)
    2. 2.2 测试程序
      1. 2.2.1 验证升压功能
      2. 2.2.2 验证充电器功能
      3. 2.2.3 验证 SOH 功能
  8. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户配置屏幕
      5. 3.1.5 状态和故障指示屏幕
      6. 3.1.6 寄存器映射屏幕
    2. 3.2 修改
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件信息

TPS61381-Q1 EVM 的目的是展示 TPS61381-Q1 器件的典型应用。此 EVM 需要相应的 I2C 接口,例如 TI USB2ANY。该评估模块旨在评估 TPS61381-Q1,其为一款 I2C 兼容型、低 IQ、AEC-Q100 合格双向升压转换器和 LDO 充电器,集成了电池健康检测功能。该器件为紧急呼叫等备用电源系统提供集成电源设计。TPS61381-Q1 的 VOUT 引脚支持高达 40V 的绝对最大电压,可承受负载突降情况,并支持直接连接 12V 汽车电池系统。TPS61381-Q1 可监控系统电压,并在汽车电池发生故障和系统侧检测到压降时,自动切换到升压模式。