ZHCUD07 April   2025 TX73L64

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设备设置概述
      1. 2.1.1 电源
      2. 2.1.2 用于连接 PC 的 USB 接口
  8. 3软件
    1. 3.1 安装 GUI 软件
    2. 3.2 GUI 安装
  9. 4实现结果
    1. 4.1 EVM 测试
      1. 4.1.1 EVM 连接
      2. 4.1.2 为 EVM 上电
      3. 4.1.3 测试 EVM
        1. 4.1.3.1 初始化器件
        2. 4.1.3.2 加载采样图案
      4. 4.1.4 GUI控制寄存器
        1. 4.1.4.1  生成新图案
        2. 4.1.4.2  保存和加载图案
        3. 4.1.4.3  设置通道控制
        4. 4.1.4.4  设置延迟配置文件
        5. 4.1.4.5  设置 T/R 开关延迟
        6. 4.1.4.6  采样 B 模式图案
        7. 4.1.4.7  采样 CW 图案
        8. 4.1.4.8  设置微调选项
        9. 4.1.4.9  LNA 和 DTGC 设置
        10. 4.1.4.10 读取和写入器件寄存器
      5.      4.1.A TX73L64EVM 自动化
        1.       4.1.A.1 使用基于 Latte 的 TX73L64 GUI 实现自动化
          1.        4.1.A.1.1 小部件
            1.         4.1.A.1.1.1 选择小部件
            2.         4.1.A.1.1.2 按钮小部件
            3.         4.1.A.1.1.3 文本框小部件
            4.         4.1.A.1.1.4 复选框小部件
          2.        4.1.A.1.2 寄存器操作
            1.         4.1.A.1.2.1 写入器件寄存器
            2.         4.1.A.1.2.2 从器件寄存器读取
          3.        4.1.A.1.3 通过 TX73L64 GUI 生成自动化脚本
          4.        4.1.A.1.4 自动化脚本
          5.        4.1.A.1.5 自动化结果
      6.      4.1.B 将外部 TR_BF_SYNC 信号应用于 EVM 的程序
    2. 4.2 测量技术
      1. 4.2.1 上升和下降时间
      2. 4.2.2 线性度
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  11. 6其他信息
    1. 6.1 故障排除
    2. 6.2 商标

将外部 TR_BF_SYNC 信号应用于 EVM 的程序

  1. 从 Latte 中打开 TX73L64 GUI 并运行 devInit.py(运行 → 缓冲区 (F5))。
  2. 拆焊 0Ω 电阻器 R295,并在 R276 处焊接一个 0Ω 电阻器
  3. 现在,将信号发生器 (3.3Vpp) 连接到 J12,如图所示。确保电阻器焊盘 R139 已填充一个 50Ω 电阻器用作端接电阻器,这有助于提高信号完整性。
    TX73L64EVM
  4. 将信号发生器(在此环境中,已使用任意波形发生器)连接到 J12,以应用外部 TR_BF_SYNC 信号。
  5. 现在,转到 Quick_Setup 选项卡,选中同步时钟启用 框。

用户可以观察到施加到器件引脚(同步器 TP3)的 TR_BF_SYNC 信号。