ZHCUD07
April 2025
TX73L64
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设备设置概述
2.1.1
电源
2.1.2
用于连接 PC 的 USB 接口
3
软件
3.1
安装 GUI 软件
3.2
GUI 安装
4
实现结果
4.1
EVM 测试
4.1.1
EVM 连接
4.1.2
为 EVM 上电
4.1.3
测试 EVM
4.1.3.1
初始化器件
4.1.3.2
加载采样图案
4.1.4
GUI控制寄存器
4.1.4.1
生成新图案
4.1.4.2
保存和加载图案
4.1.4.3
设置通道控制
4.1.4.4
设置延迟配置文件
4.1.4.5
设置 T/R 开关延迟
4.1.4.6
采样 B 模式图案
4.1.4.7
采样 CW 图案
4.1.4.8
设置微调选项
4.1.4.9
LNA 和 DTGC 设置
4.1.4.10
读取和写入器件寄存器
4.1.A TX73L64EVM 自动化
4.1.A.1 使用基于 Latte 的 TX73L64 GUI 实现自动化
4.1.A.1.1 小部件
4.1.A.1.1.1 选择小部件
4.1.A.1.1.2 按钮小部件
4.1.A.1.1.3 文本框小部件
4.1.A.1.1.4 复选框小部件
4.1.A.1.2 寄存器操作
4.1.A.1.2.1 写入器件寄存器
4.1.A.1.2.2 从器件寄存器读取
4.1.A.1.3 通过 TX73L64 GUI 生成自动化脚本
4.1.A.1.4 自动化脚本
4.1.A.1.5 自动化结果
4.1.B 将外部 TR_BF_SYNC 信号应用于 EVM 的程序
4.2
测量技术
4.2.1
上升和下降时间
4.2.2
线性度
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单
6
其他信息
6.1
故障排除
6.2
商标
4.1.3.1
初始化器件
按照以下步骤从器件加载和生成已知图案。
导航到
快速设置
页面,然后点击
硬件复位
。这会将器件上所有之前的设置复位为默认值,大约需要 20 秒。硬件复位后,GUI 会显示一条弹出消息。
然后,点击
存储器复位
(每个上电周期复位一次即可)。上电时存储器不会复位且包含未定义的数据。点击“存储器复位”按钮会将 0 写入所有存储器位置。复位存储器大约需要 10 秒钟。存储器复位后,GUI 会显示一条弹出消息。
点击
加载采样图案
按钮。这会将一组预定义的图案加载到器件中。
图 4-5
器件初始化步骤
现在检查电路板诊断块。首先点击
复位显示
按钮,然后点击
开始诊断
。所有标志都必须通过测试。用户还可以通过点击“电路板诊断”部分下方的
读取引脚
按钮,读取器件状态引脚 TSHUT、CRC ERROR 和 TX RXZ。
图 4-6
检查错误标志
选中
同步时钟启用
复选框将启用同步功能。这将向器件提供连续的同步信号,如果在此步骤之前已提供 HV 电源,器件将开始传输默认加载的图案。
在用户为传输做好准备之前,最好一直禁用同步。
设置同步 PRF:
同步信号的频率由电阻 R363 控制。
图 4-7
在 EVM 上更改同步 PRF
通过旋转控制 R363 的电位器,将同步 PRF 设置为预期值。
可以在探测同步测试点 (TP3) 的同时进行此操作,以在示波器上实时观察 PRF 的变化并进行相应的调整。确保在执行此操作时关闭 HV 电源。