ZHCUD07 April   2025 TX73L64

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设备设置概述
      1. 2.1.1 电源
      2. 2.1.2 用于连接 PC 的 USB 接口
  8. 3软件
    1. 3.1 安装 GUI 软件
    2. 3.2 GUI 安装
  9. 4实现结果
    1. 4.1 EVM 测试
      1. 4.1.1 EVM 连接
      2. 4.1.2 为 EVM 上电
      3. 4.1.3 测试 EVM
        1. 4.1.3.1 初始化器件
        2. 4.1.3.2 加载采样图案
      4. 4.1.4 GUI控制寄存器
        1. 4.1.4.1  生成新图案
        2. 4.1.4.2  保存和加载图案
        3. 4.1.4.3  设置通道控制
        4. 4.1.4.4  设置延迟配置文件
        5. 4.1.4.5  设置 T/R 开关延迟
        6. 4.1.4.6  采样 B 模式图案
        7. 4.1.4.7  采样 CW 图案
        8. 4.1.4.8  设置微调选项
        9. 4.1.4.9  LNA 和 DTGC 设置
        10. 4.1.4.10 读取和写入器件寄存器
      5.      4.1.A TX73L64EVM 自动化
        1.       4.1.A.1 使用基于 Latte 的 TX73L64 GUI 实现自动化
          1.        4.1.A.1.1 小部件
            1.         4.1.A.1.1.1 选择小部件
            2.         4.1.A.1.1.2 按钮小部件
            3.         4.1.A.1.1.3 文本框小部件
            4.         4.1.A.1.1.4 复选框小部件
          2.        4.1.A.1.2 寄存器操作
            1.         4.1.A.1.2.1 写入器件寄存器
            2.         4.1.A.1.2.2 从器件寄存器读取
          3.        4.1.A.1.3 通过 TX73L64 GUI 生成自动化脚本
          4.        4.1.A.1.4 自动化脚本
          5.        4.1.A.1.5 自动化结果
      6.      4.1.B 将外部 TR_BF_SYNC 信号应用于 EVM 的程序
    2. 4.2 测量技术
      1. 4.2.1 上升和下降时间
      2. 4.2.2 线性度
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  11. 6其他信息
    1. 6.1 故障排除
    2. 6.2 商标

规格

该器件使用 ±5V,500mA 电源供电。脉冲发生器需要 ±100V,500mA 电源。