ZHCUD07 April   2025 TX73L64

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设备设置概述
      1. 2.1.1 电源
      2. 2.1.2 用于连接 PC 的 USB 接口
  8. 3软件
    1. 3.1 安装 GUI 软件
    2. 3.2 GUI 安装
  9. 4实现结果
    1. 4.1 EVM 测试
      1. 4.1.1 EVM 连接
      2. 4.1.2 为 EVM 上电
      3. 4.1.3 测试 EVM
        1. 4.1.3.1 初始化器件
        2. 4.1.3.2 加载采样图案
      4. 4.1.4 GUI控制寄存器
        1. 4.1.4.1  生成新图案
        2. 4.1.4.2  保存和加载图案
        3. 4.1.4.3  设置通道控制
        4. 4.1.4.4  设置延迟配置文件
        5. 4.1.4.5  设置 T/R 开关延迟
        6. 4.1.4.6  采样 B 模式图案
        7. 4.1.4.7  采样 CW 图案
        8. 4.1.4.8  设置微调选项
        9. 4.1.4.9  LNA 和 DTGC 设置
        10. 4.1.4.10 读取和写入器件寄存器
      5.      4.1.A TX73L64EVM 自动化
        1.       4.1.A.1 使用基于 Latte 的 TX73L64 GUI 实现自动化
          1.        4.1.A.1.1 小部件
            1.         4.1.A.1.1.1 选择小部件
            2.         4.1.A.1.1.2 按钮小部件
            3.         4.1.A.1.1.3 文本框小部件
            4.         4.1.A.1.1.4 复选框小部件
          2.        4.1.A.1.2 寄存器操作
            1.         4.1.A.1.2.1 写入器件寄存器
            2.         4.1.A.1.2.2 从器件寄存器读取
          3.        4.1.A.1.3 通过 TX73L64 GUI 生成自动化脚本
          4.        4.1.A.1.4 自动化脚本
          5.        4.1.A.1.5 自动化结果
      6.      4.1.B 将外部 TR_BF_SYNC 信号应用于 EVM 的程序
    2. 4.2 测量技术
      1. 4.2.1 上升和下降时间
      2. 4.2.2 线性度
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  11. 6其他信息
    1. 6.1 故障排除
    2. 6.2 商标

特性

  • 允许通过 USB 使用简单 GUI 控制 TX73L64 器件
  • 可以对 B 模式或 CW 模式的传输进行编程
  • 可以存储多个图案和延迟配置文件,并且用户可以通过 GUI 在多个图案和配置文件之间轻松切换
  • 低噪声放大器 (LNA) 和数字时间增益补偿 (DTGC) 控制可以加强对接收信号的控制
  • 电路板上存在时钟和同步生成器
  • 可使用板载电位器更改同步频率
  • 提供外部同步的选项
  • 使用 CMOS 串行编程接口
  • 错误标志寄存器,用于检测故障状况和自动热关断
  • 评估 100pF||1kΩ 负载下的传输性能