ZHCUD07 April   2025 TX73L64

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设备设置概述
      1. 2.1.1 电源
      2. 2.1.2 用于连接 PC 的 USB 接口
  8. 3软件
    1. 3.1 安装 GUI 软件
    2. 3.2 GUI 安装
  9. 4实现结果
    1. 4.1 EVM 测试
      1. 4.1.1 EVM 连接
      2. 4.1.2 为 EVM 上电
      3. 4.1.3 测试 EVM
        1. 4.1.3.1 初始化器件
        2. 4.1.3.2 加载采样图案
      4. 4.1.4 GUI控制寄存器
        1. 4.1.4.1  生成新图案
        2. 4.1.4.2  保存和加载图案
        3. 4.1.4.3  设置通道控制
        4. 4.1.4.4  设置延迟配置文件
        5. 4.1.4.5  设置 T/R 开关延迟
        6. 4.1.4.6  采样 B 模式图案
        7. 4.1.4.7  采样 CW 图案
        8. 4.1.4.8  设置微调选项
        9. 4.1.4.9  LNA 和 DTGC 设置
        10. 4.1.4.10 读取和写入器件寄存器
      5.      4.1.A TX73L64EVM 自动化
        1.       4.1.A.1 使用基于 Latte 的 TX73L64 GUI 实现自动化
          1.        4.1.A.1.1 小部件
            1.         4.1.A.1.1.1 选择小部件
            2.         4.1.A.1.1.2 按钮小部件
            3.         4.1.A.1.1.3 文本框小部件
            4.         4.1.A.1.1.4 复选框小部件
          2.        4.1.A.1.2 寄存器操作
            1.         4.1.A.1.2.1 写入器件寄存器
            2.         4.1.A.1.2.2 从器件寄存器读取
          3.        4.1.A.1.3 通过 TX73L64 GUI 生成自动化脚本
          4.        4.1.A.1.4 自动化脚本
          5.        4.1.A.1.5 自动化结果
      6.      4.1.B 将外部 TR_BF_SYNC 信号应用于 EVM 的程序
    2. 4.2 测量技术
      1. 4.2.1 上升和下降时间
      2. 4.2.2 线性度
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  11. 6其他信息
    1. 6.1 故障排除
    2. 6.2 商标

简介

本用户指南适用于 TX73L64 EVM GUI V.1.0 或更高版本的软件,并且需要 Microsoft Windows 7 或更高版本的操作系统才能运行。

本用户指南概要介绍了 TX73L64EVM 评估模块 (EVM),以及使用该模块时需要考虑的特性和功能。TX73L64EVM 提供了一个平台,用于在各种驱动强度、不同电压电平和不同器件模式下评估发射器。

有关 EVM、GUI 或器件的任何其他问题,请联系 TI 支持部门。

警告:

高压直流电源连接到 TX73L64EVM 评估模块。因此,请勿在无人看管的情况下让 EVM 通电,以免可能造成伤害。

TX73L64EVM 评估模块严格限定用于在电气仪器/实验室开发环境中模拟超声波传感器接口开发。为了更大限度地降低可能发生电击和/或辐射危害的风险,禁止连接实际的超声波传感器和接收器。