ZHCUD07 April 2025 TX73L64
TX73L64 是一款适用于超声成像系统的高度集成、高性能发送器解决方案。该器件共设有 64 个脉冲发生器电路、64 个发送/接收开关(称为 T/R 或 TR 开关)、32 个 LNA 电路,并支持片上波束形成器 (TxBF)。T/R 开关还执行 2:1 多路复用操作,将 2 条通道的输入多路复用到 1 个 LNA。该器件还集成片上浮动电源,可减少所需高压电源的数量。
TX73L64 有一个脉冲发生器电路,可生成 3 级高压脉冲(高达 ±100V),这些脉冲用于激发超声波传感器的多个通道。该器件共支持 64 个输出。输出电流最大值为 1A。
该器件可用作许多应用的发射器解决方案,比如超声成像、无损检测、声纳、激光雷达、海洋导航系统、大脑成像系统等。