ZHCUD04A May 2025 – October 2026
图 4-3 显示了交流/直流测试的电路板连接。在将电源从交流电网推送到直流侧之前,请确保电荷器处于恒压模式,并以足够的电流吸收量启动。
实验 8 的测试序列如下:
cinv_settings.h 中的 CYCLO_LAB 定义设置为 8。<DPSDK>\solutions\tida_010954\source\debug\lab8.txt 文件导入“Expressions”视图。cyclo_iref_g = -0.2、cyclo_pi_enabled = 1、cyclo_dt_comp_enabled = 1、cyclo_pr_enabled = 1。cyclo_run = 1,并注意 cyclo_started 变为 1,cyclo_polarity 正在更改符号。cyclo_iref_g 从初始值 -0.2A 开始,以 -0.1A 为步长,逐步变更到 -3.6A。