ZHCUD04A May 2025 – October 2026
DAB 转换器由初级侧和次级侧的两个电压源和变压器组成,并且这两侧之间有一个电感器。电压源和开关网络在电感器上形成高频交流方波。
对于全桥开关网络,交流方波电压发生器可以产生 +VDC、0 和 –VDC 电压。对于半桥开关网络,交流电压发生器只能产生 +VAC /2和 –VAC /2 电压。在本参考设计中,直流侧采用全桥配置,交流侧采用半桥配置。
电桥中每个桥臂的占空比为 50%,通过改变桥臂之间的相移来控制功率流。初级侧桥臂之间的相移称为内部相移。此相移决定了从初级侧施加到电感器的电压脉冲的宽度。由于半桥的性质,次级侧没有内部相移功能。然而,控制器能够控制初级侧和次级侧电压脉冲中心之间的相移。这种相移通常称为外部相移或基本相移。功率传输对外部相移敏感得多,因此功率传输通常用于输出功率调节。内部相移通常用于优化,以降低 RMS 电流并扩大展 ZVS 范围。