ZHCUD04A May   2025  – October 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 输入电容器选型
      2. 2.2.2 直流侧
      3. 2.2.3 交流侧
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
        1. 2.3.1.1 硬件特性
        2. 2.3.1.2 软件功能
      2. 2.3.2 LMG2104R022
      3. 2.3.3 AMC3302
      4. 2.3.4 UCC21550A
      5. 2.3.5 TMCS1133 - 具有增强型隔离的精密 1MHz 霍尔效应电流传感器
      6. 2.3.6 INA185 - 26V、350kHz 双向高精度电流检测放大器
      7. 2.3.7 LM5164 – 具有超低 IQ 的 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
      8. 2.3.8 UCC34141-Q1
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 光伏逆变器的隔离
    2. 3.2 拓扑概述
    3. 3.3 控制理论
      1. 3.3.1 单相移和扩展相移调制技术
      2. 3.3.2 零电压开关和循环电流
      3. 3.3.3 优化的控制方法
      4. 3.3.4 死区时间补偿
      5. 3.3.5 频率调制
      6. 3.3.6 控制器方框图
    4. 3.4 MPPT 和输入电压纹波
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 电路板检查
      2. 4.3.2 直流-直流测试
      3. 4.3.3 直流-交流测试
      4. 4.3.4 交流/直流测试
      5. 4.3.5 直流/交流离网测试
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 效率和 iTHD
      2. 4.4.2 适用于不同负载的工作波形
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

电路板检查

图 4-1 显示了电路板连接。

TIDA-010954 低电压测试的电路板连接图 4-1 低电压测试的电路板连接

测试序列如下:

  1. 将差分探头的负极端子连接到 TP13,正极端子连接到 TP10。将第二个差分探头分别连接到 TP27 和 TP12。将罗氏线圈绕在变压器 T1 的次级侧导线周围
  2. 将 cinv_settings.h 中的 CYCLO_LAB 定义设置为 1
  3. 编译固件并将其下载到控制器并运行
  4. 将 <DPSDK>\solutions\tida_010954\source\debug\lab1.txt 文件导入“Expressions”视图
  5. 设置以下变量 cyclo_iref_g = 0.0、cyclo_d1 = 0.47、cyclo_d2 = 0.0
  6. 设置 cyclo_run = 1,并注意 cyclo_started 变为 1
  7. 观察示波器波形。初级侧需要有清晰的 3 级波形以及较窄的正负脉冲。次级侧需要有 2 级波形,电流需要有三角波形