ZHCUD04A May 2025 – October 2026
如节 3.3.3中的轨迹所示,在不同的负载、电压和模式下,ZVS 的实现情况也不同。在模式 III 中轻负载条件下,控制器的初级和次级 ZVS 要求之间有较大的余地,这意味着系统中有大量电流循环。通过改变频率,可以缩小初级和次级 ZVS 要求之间的差距并减少循环电流。
在具有高峰值的电网正弦波中,低负载会导致缺失初级侧 ZVS。负载系数 M 定义为 IREF 和 IN 的比值。IN 取决于 LK 和开关频率。控制器可以通过减小 IN 来提高轻负载条件下的开关频率,从而以增加相对负载 M。
最佳开关频率由可在初级和次级 ZVS 要求之间实现所需差距 Δ 的频率定义。系统设计人员在全面确定系统特性之后选择该 Δ。
根据方程式 4 和方程式 6 推导出最佳开关频率的公式。方程式 10 和方程式 11 是最终公式。
FSW 的增加是由于转换器的相对负载 M 增加。在工作模式 III 下增加的负载缩小了初级和次级 ZVS 要求之间的差距,但同时减小了 RMS 电流。在模式 II 中,FSW 的增加有助于实现初级滞后臂所需的最小负载,从而在正电压脉冲处保持电流为正,实现 ZVS。
轨迹清楚地表明,在重负载条件下,计算得出的开关频率较低并受到 FSW_MIN 要求的限制。相反,在轻负载条件下工作时,频率增加到最大 (FSW_MAX ) 饱和标记。然而,在中等负载条件下,频率出现显著的变化,并在较宽的范围内实现 ZVS,同时将循环电流保持在低电平。