ZHCUD04A May 2025 – October 2026
由于以下各种原因,PV 微型逆变器需要在 PV 电池板和交流电网之间进行隔离:
从安全角度来看,由于微型逆变器与 PV 电池板组合通常由最终用户安装,因此需要在电池板和电网侧之间实施增强型隔离,以减轻交流电网一侧的电击危险。
由于 PV 表面暴露在接地屋顶或附近的其他表面上方,因此共模电流是 PV 应用中众所周知的挑战。这种巨大的表面会导致电池板和地面之间产生高寄生电容(高达 200nF/kW)。如果没有充分降低转换器的共模电压,这个寄生电容会导致高共模电流流入系统。显著减少系统中流动的寄生电流的一种常见策略是在电池板和电网之间采用隔离级。