ZHCUD04A May   2025  – October 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 输入电容器选型
      2. 2.2.2 直流侧
      3. 2.2.3 交流侧
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
        1. 2.3.1.1 硬件特性
        2. 2.3.1.2 软件功能
      2. 2.3.2 LMG2104R022
      3. 2.3.3 AMC3302
      4. 2.3.4 UCC21550A
      5. 2.3.5 TMCS1133 - 具有增强型隔离的精密 1MHz 霍尔效应电流传感器
      6. 2.3.6 INA185 - 26V、350kHz 双向高精度电流检测放大器
      7. 2.3.7 LM5164 – 具有超低 IQ 的 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
      8. 2.3.8 UCC34141-Q1
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 光伏逆变器的隔离
    2. 3.2 拓扑概述
    3. 3.3 控制理论
      1. 3.3.1 单相移和扩展相移调制技术
      2. 3.3.2 零电压开关和循环电流
      3. 3.3.3 优化的控制方法
      4. 3.3.4 死区时间补偿
      5. 3.3.5 频率调制
      6. 3.3.6 控制器方框图
    4. 3.4 MPPT 和输入电压纹波
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 电路板检查
      2. 4.3.2 直流-直流测试
      3. 4.3.3 直流-交流测试
      4. 4.3.4 交流/直流测试
      5. 4.3.5 直流/交流离网测试
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 效率和 iTHD
      2. 4.4.2 适用于不同负载的工作波形
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

直流/交流离网测试

图 4-3 显示了直流/交流离网测试的电路板连接。电源负载必须能够承受交流电流。请勿将直流电子负载用于此测试。

TIDA-010954 直流/交流离网测试的电路板连接图 4-5 直流/交流离网测试的电路板连接

实验 10 的测试序列如下:

  1. 将差分探头连接到交流连接器 J4 和 J2。
  2. 将第二个差分探头分别连接到 TP27 和 TP12。
  3. 将罗氏线圈绕在变压器 T1 的次级侧导线周围。
  4. 将电流探头连接到和交流线路相连的导线。
  5. 将 cinv_settings.h 中的 CYCLO_LAB 定义设置为 10。
  6. 将直流电源配置为 40V,并具有电流限制。
  7. 编译离网固件并将其下载到控制器并运行。
  8. 将 <DPSDK>\solutions\tida_010954\source\debug\lab8.txt 文件导入“Expressions”视图。
  9. 设置以下变量 cyclo_vref_g = 35、cyclo_pi_enabled = 1、cyclo_dt_comp_enabled = 1、cyclo_pr_enabled = 1。
  10. 设置 cyclo_run = 1,并注意 cyclo_started 变为 1,cyclo_polarity 正在更改符号。
  11. 将 cyclo_vref_g 从初始值 35V 开始,以 50V 为步长,逐步变更到 325V。
  12. 观察交流电压和电流波形。