ZHCUD04A May 2025 – October 2026
图 4-2 显示了电路板连接。
实验 3 的测试序列如下:
cinv_settings.h 中的 CYCLO_LAB 定义设置为 3。<DPSDK>\solutions\tida_010954\source\debug\lab3.txt 文件导入“Expressions”视图。cyclo_iref_g = 0.0、cyclo_polarity = 1、cyclo_d1 = 0.47、cyclo_d2 = 0.0。cyclo_run = 1,并注意 cyclo_started 变为 1。cyclo_d1 减小至 0.25,注意初级侧电压脉冲变宽。cyclo_d2 更改为 0.1,注意初级侧脉冲中心变为前导次级脉冲中心。输出电流已增加。输入电流也增加。cyclo_v_dc_V、cyclo_v_ac_V、cyclo_i_dc_A 中的测量值以及 cyclo_i_ac_A实验 4 的测试序列如下:
cinv_settings.h 中的 CYCLO_LAB 定义设置为 4。<DPSDK>\solutions\tida_010954\source\debug\lab4.txt 文件导入“Expressions”视图。cyclo_iref_g = 0.0、cyclo_polarity = 1。cyclo_run = 1,并注意 cyclo_started 变为 1。cyclo_iref_g = 0.0 更改为 0.5A,步进为 0.1。实验 5 的测试序列如下:
cinv_settings.h 中的 CYCLO_LAB 定义设置为 5。<DPSDK>\solutions\tida_010954\source\debug\lab5.txt 文件导入“Expressions”视图。cyclo_iref_g = 0.0、cyclo_polarity = 1、cyclo_pi_enabled = 1。cyclo_run = 1,并注意 cyclo_started 变为 1。cyclo_iref_g = 0.0 更改为 0.5A,步进为 0.1。通过在交流侧交换极性(负载极性交换),并使用 cyclo_polarity = –1 和正的 cyclo_iref_g,重复所有步骤,以检查 DC-DC 的负极性操作。这仍然在将电源从初级侧推至次级侧。更简单的测试负载是功率电阻,因为它属于交流负载,无需切换连接极性。
通过连接直流侧的直流负载 (7V) 和交流侧的直流源 (50V) 并执行负 cyclo_d2 或负 cyclo_iref_g,检查直流-直流在反向电流流动条件下的运行情况。对于此测试,TI 建议设置 cyclo_polarity = –1,并使用 cyclo_d2 或负 cyclo_iref_g 使电源反向推送,并同时保持电源和电子负载极性不变。
通过将直流侧电压缓慢增加至 40V,次级侧电压缓慢升高至 325V,检查高压运行情况。
cyclo_polarity。用户只需设置 cyclo_iref_g +/- 符号和幅度值即可。