ZHCUCZ9B April   2025  – March 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 引脚配置和功能
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置和操作
      1. 2.1.1 建议测试设备
      2. 2.1.2 通过外部连接轻松进行评估
        1. 2.1.2.1 连接测试设备
      3. 2.1.3 为 EVM 供电
    2. 2.2 测试点
    3. 2.3 示波器探测点
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据
      1. 3.1.1 效率数据
      2. 3.1.2 调节数据
      3. 3.1.3 稳态输入电流
      4. 3.1.4 启动波形
      5. 3.1.5 输出纹波
      6. 3.1.6 关断
      7. 3.1.7 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 组装和印刷电路板 (PCB) 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

测试点

表 2-1 描述了各种 EVM 测试点,便于将示波器探头、DVM 测试引线和电线连接至“建议测试设备”中概述的实验室测试设备。注意保持初级侧 GNDP 和次级侧 COM 之间的隔离。不能使初级侧测试点通过不正确的测试设备插入来以 COM 为基准。同样,也不能使次级侧测试点通过不正确的测试设备插入来以 GNDP 为基准。

表 2-1 输入、输出、测试点 (I/O/TP) 说明
引脚 I/O/TP 颜色 说明 最小值 典型值 最大值 单位
J1 I 绿色 VBIAS、EN 和 /PG 偏置 3 VBIAS 5 V
SH-J1 I 黑色 J2 短接跳线 0 V
J2:1-2 I 黑色 EN,关闭 0 V
J2:2-3 I 黑色 EN,开启(移除 SH-J1 后为“EN,开启”) VBIAS V
J3 I 绿色 VIN,初级输入电压 5 12 20 V
J4:1-2 O 绿色 次级侧 VDD 至 COM 0 18 V
J4:2-3 O 绿色 次级侧 VEE 至 COM -5 0 V
TP1 TP 红色 VIN,正探测点 5 12 20 V
TP2 TP 黑色 GNDP,共享初级 GND 测试点 0 V
TP3 TP 黑色 GNDP,共享初级 GND 测试点 0 V
TP4 TP 黄色 /PG,电源正常测试点 VBIAS V
TP5 TP 黄色 EN,启用测试点 VBIAS V
TP6 TP 红色 VEE,次级 VEE 测试点 -5 0 V
TP7 TP 黑色 COM,次级侧基准 0 V
TP8 TP 红色 VDD,次级 VDD 测试点 0 18 V
TP9 TP PCB VEE 至 COM,次级 VDD 示波器探测点 -5 0 V
TP10 TP PCB VDD 至 COM,次级 VDD 示波器探测点 0 18 V
TP11 TP PCB VIN 至 GNDP 示波器探测点 5 12 20 V