ZHCUCZ9B
April 2025 – March 2026
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
1.5
引脚配置和功能
2
硬件
2.1
EVM 设置和操作
2.1.1
建议测试设备
2.1.2
通过外部连接轻松进行评估
2.1.2.1
连接测试设备
2.1.3
为 EVM 供电
2.2
测试点
2.3
示波器探测点
3
实现结果
3.1
性能数据
3.1.1
效率数据
3.1.2
调节数据
3.1.3
稳态输入电流
3.1.4
启动波形
3.1.5
输出纹波
3.1.6
关断
3.1.7
热性能
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
组装和印刷电路板 (PCB) 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
6
修订历史记录
特性
UCC34141-Q1 1.5W DC/DC、5kV
RMS
隔离式转换器模块,可配置为单路正输出电压、双路正输出电压或双路正/负输出电压
变压器、功率级和控制完全集成在一个低厚度、5.85mm × 7.5mm × 2.6mm 宽体 16 引脚 SOIC 封装中
评估 UCC34141-Q1 集成保护特性:UVLO、OVLO、短路、OVP、UVP 和热关断
符合 AEC-Q100 标准,在高达 105°C 下提供满额定功率,<3pF 隔离电容,SSM 频率调制