ZHCUCZ9B April   2025  – March 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 引脚配置和功能
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置和操作
      1. 2.1.1 建议测试设备
      2. 2.1.2 通过外部连接轻松进行评估
        1. 2.1.2.1 连接测试设备
      3. 2.1.3 为 EVM 供电
    2. 2.2 测试点
    3. 2.3 示波器探测点
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据
      1. 3.1.1 效率数据
      2. 3.1.2 调节数据
      3. 3.1.3 稳态输入电流
      4. 3.1.4 启动波形
      5. 3.1.5 输出纹波
      6. 3.1.6 关断
      7. 3.1.7 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 组装和印刷电路板 (PCB) 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

启动波形

UCC34141EVM-116 ENA 触发启动:VIN = 12V,IVDD-COM = 0mA,IVEE-COM = 0mA图 3-5 ENA 触发启动:VIN = 12V,IVDD-COM = 0mA,IVEE-COM = 0mA
UCC34141EVM-116 ENA 触发启动:VIN = 12V,IVDD-COM = 72mA,ICOM-VEE = 40mA图 3-6 ENA 触发启动:VIN = 12V,IVDD-COM = 72mA,ICOM-VEE = 40mA
UCC34141EVM-116 VIN 触发启动:VIN = 12V,IVDD-COM = 0mA,IVEE-COM = 0mA图 3-7 VIN 触发启动:VIN = 12V,IVDD-COM = 0mA,IVEE-COM = 0mA
UCC34141EVM-116 VIN 触发启动:VIN = 12V,IVDD-COM = 72mA,ICOM-VEE = 40mA图 3-8 VIN 触发启动:VIN = 12V,IVDD-COM = 72mA,ICOM-VEE = 40mA
UCC34141EVM-116 ENA 触发的过载启动:VIN = 12V,IVDD-COM = 389mA,RVDD-COM = 46Ω,ICOM-VEE = 0mA图 3-9 ENA 触发的过载启动:VIN = 12V,IVDD-COM = 389mA,RVDD-COM = 46Ω,ICOM-VEE = 0mA