ZHCUCZ9B April   2025  – March 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 引脚配置和功能
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置和操作
      1. 2.1.1 建议测试设备
      2. 2.1.2 通过外部连接轻松进行评估
        1. 2.1.2.1 连接测试设备
      3. 2.1.3 为 EVM 供电
    2. 2.2 测试点
    3. 2.3 示波器探测点
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据
      1. 3.1.1 效率数据
      2. 3.1.2 调节数据
      3. 3.1.3 稳态输入电流
      4. 3.1.4 启动波形
      5. 3.1.5 输出纹波
      6. 3.1.6 关断
      7. 3.1.7 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 组装和印刷电路板 (PCB) 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

规格

表 1-2 UCC34141EVM-116 电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
VIN 输入电压范围 PVDD=1.5W 8.5 12 20 V
VIN_ON 输入电压开启 PVDD=PVEE=0W 5.5 V
VIN_OFF 输入电压关闭 PVDD=PVEE=0W 4.65 V
EN 到 /PG 延迟 IVDD=IVEE=0mA 5 ms
输出特性
VDD 直流满载设定点 8.5V<VIN<20V,IVDD=83mA 17.6 18.0 18.3 V
IVDD VDD 负载电流范围 8.5V<VIN<20V 0 83 mA
PMAX 最大输出功率 IVDD=83mA,IVEE=0mA 1.5 W
VEE 直流满载设定点 6V<VIN<20V,IVEE=65mA -4.89 -5.00 -5.11 V
IVEE VEE 负载电流 6V<VIN<20V,PVDD=0W 0 65 mA
系统特性
FSW 开关频率 VIN=6.5V,空载 27.4 MHz
VIN=9V,空载 22.3
VIN=17V,空载 16.3
TMAX

高于环境温度的最大温升

(TC-TA),TA=21°C
VIN=10V,IVDD=84mA,IVEE=0mA 46.5 °C
VIN=12V,IVDD=84mA,IVEE=0mA 51
VIN=20V,IVDD=84mA,IVEE=0mA 73.5