ZHCUCZ9B April   2025  – March 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 引脚配置和功能
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置和操作
      1. 2.1.1 建议测试设备
      2. 2.1.2 通过外部连接轻松进行评估
        1. 2.1.2.1 连接测试设备
      3. 2.1.3 为 EVM 供电
    2. 2.2 测试点
    3. 2.3 示波器探测点
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据
      1. 3.1.1 效率数据
      2. 3.1.2 调节数据
      3. 3.1.3 稳态输入电流
      4. 3.1.4 启动波形
      5. 3.1.5 输出纹波
      6. 3.1.6 关断
      7. 3.1.7 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 组装和印刷电路板 (PCB) 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

示波器探测点

使用 TP9-11 示波器探头 PCB 测试点UCC34141-Q1 是一款高频直流/直流模块,需要通过仔细测量来准确地捕获瞬态事件和测量高频交流纹波电压。从示波器探头上拆下尖顶帽(探头尖端盖)和接地引线。如果未提供示波器探头接地弹簧,请将一根 22 AWG 裸线缠绕在示波器探头接地环上,或者使用合适的接地弹簧,然后将探头尖端和接地环插入 EVM,如图 2-2 所示。


UCC34141EVM-116 PCB 示波器探头测试点

图 2-2 PCB 示波器探头测试点

EVM 输出命名规则(VDD、VEE、COM)与隔离式栅极驱动器 IC 的常用名称相对应。如图 4-1 所示,TP4 (COM) 是中点基准,用于连接到隔离式栅极驱动器 IC 的 COM 引脚。当 UCC34141-Q1 用于为栅极驱动器 IC 提供辅助电源时,VDD (VDD-COM) 和 VEE (VEE-COM) 是相对于 COM 而言的。