ZHCUCZ9B April 2025 – March 2026
UCC34141EVM-116 旨在让设计人员能够快速、轻松地评估 UCC34141-Q1 的性能特性和功能,从而用于汽车类隔离式栅极驱动器偏置应用以及各种隔离式工业偏置电源应用。该 EVM 可供用户测试 UCC34141-Q1 的各项功能,例如:启用/禁用 (EN) 器件,配置隔离输出电压以使 15V<VDD<20V 且 -5V<VEE<0V,以及轻松向输出端施加可变负载。借助此 EVM,用户可以根据系统要求,测量输入电压范围内和不同输出负载条件下的效率。EVM 的另一个特性是易于在测试期间进行探测。测试点经过策略性布局,并按照本文档后面的“输入、输出、测试点 (I/O/TP) 说明”表进行了说明。