ZHCUCZ9B April   2025  – March 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 引脚配置和功能
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置和操作
      1. 2.1.1 建议测试设备
      2. 2.1.2 通过外部连接轻松进行评估
        1. 2.1.2.1 连接测试设备
      3. 2.1.3 为 EVM 供电
    2. 2.2 测试点
    3. 2.3 示波器探测点
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据
      1. 3.1.1 效率数据
      2. 3.1.2 调节数据
      3. 3.1.3 稳态输入电流
      4. 3.1.4 启动波形
      5. 3.1.5 输出纹波
      6. 3.1.6 关断
      7. 3.1.7 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 组装和印刷电路板 (PCB) 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

连接测试设备

  1. 将分流器跳线 SH-J1 移至 J2,1-2,EN OFF 位置。这可确认在连接测试设备时 EVM 无法启动。
  2. 连接 +5V 直流偏置电源 J1:1-2(调整至 +3.3V 至 +5V)。J1 上的 +5V 电源将用作 /PG 和 ENA 的上拉偏置。关闭/禁用 +5V 直流辅助电源。
  3. 在 J3:1-2 (VIN) 处连接能够提供电压 5V<VIN<20V 和电流 500mA 的 VIN 直流电源。将电源调整为 12V,并将电流限值设置为 1A。关闭/禁用 VIN 电源。
  4. 在 J4:1 (VDD) 和 J4:2 (COM) 之间连接一个可变负载。如果使用电子负载,则设置为恒定电阻 (CR),650Ω (≅500mW)。在 EVM 通电之前,将负载保持为禁用状态。
  5. 在 J4:2 (COM) 和 J4:3 (VEE) 之间连接第二个负载。如果使用电子负载,则设置为恒定电阻 (CR),250Ω (≅10mW)。在 EVM 通电之前,将负载保持为禁用状态。由于所需的负载较小,因此可以在 J4:2-3 之间连接一个 500mW 的穿孔负载电阻器。
  6. 当设置在低 mA 范围内时,某些电子负载无法调节/稳定 CC。通过插入电流表来监测输入电流和负载电流,如图 4-1 所示。电流探头可以与示波器结合使用,以验证由电子负载调节的直流电流的稳定性。
UCC34141EVM-116 典型效率测量设置图 2-1 典型效率测量设置