ZHCUCZ9B April 2025 – March 2026
位号 | 数量 | 值 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|
PCB1 | 1 | 不适用 | 印刷电路板 | HVP116 | 不限 |
C1、C3、C5、C13 | 4 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/– 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | GCM155R71H104KE02D | MuRata |
C2、C8 | 2 | 10µF | 电容,陶瓷,10uF,35V,+/- 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206_190 | CGA5L1X7R1V106K160AC | TDK |
C4 | 1 | 10pF | 电容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 | CGA2B2C0G1H100D050BA | TDK |
C6 | 1 | 220pF | 电容,陶瓷,220pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 | CGA2B2C0G1H221J050BA | TDK |
C9 | 1 | 2.2μF | 电容,陶瓷,2.2uF,16V,+/-10%,X7R,0805 | C2012X7R1C225K125AB | TDK |
H1、H2、H3、H4 | 4 | 不适用 | Bumpon,半球形,0.44 × 0.20,透明 | SJ-5303 (CLEAR) | 3M |
J1、J3 | 2 | 不适用 | 接线端子,2x1,3.81mm,24-16 AWG,10A,300VAC,TH | 6.91214E+11 | Wurth Elektronik |
J2 | 1 | 不适用 | 接头,100mil,3x1,锡,TH | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions |
J4 | 1 | 不适用 | 端子块,3.5mm,3x1,锡,TH | 6.91214E+11 | Wurth Elektronik |
L1 | 1 | 3.3uH | 电感器功率屏蔽线绕 3.3uH 20% 100KHz 铁氧体 0.88A 0.3Ω DCR T/R | NRV2010T3R3MGF | Taiyo Yuden |
LBL1 | 1 | 不适用 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | THT-14-423-10 | Brady |
R1 | 1 | 10.0k | 电阻,10.0k,1%,0.2W,AEC-Q200 0 级,0402 | ERJPA2F1002X | Panasonic |
R2 | 1 | 5.11k | 电阻,5.11k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW06035K11FKEA | Vishay-Dale |
R5 | 1 | 54.9k | 电阻,54.9k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | CRCW040254K9FKED | Vishay-Dale |
R6 | 1 | 10k | 10kΩ,±0.1%,0.1W,1/10W 片上电阻器 0603(1608 公制),汽车 AEC-Q200 薄膜 | ERA-3AEB103V | Panasonic |
R7 | 1 | 61.9k | 61.9kΩ,±0.1%,0.1W,1/10W 片上电阻器 0603(1608 公制),汽车 AEC-Q200 薄膜 | ERA-3AEB6192V | Panasonic Electronic Components |
SH-J1 | 1 | 1x2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
TP1、TP6、TP8 | 3 | 不适用 | 测试点,多用途,红色,TH | 5010 | Keystone Electronics |
TP2、TP3、TP7 | 3 | 不适用 | 测试点,多用途,黑色,TH | 5011 | Keystone Electronics |
TP4、TP5 | 2 | 不适用 | 测试点,通用,黄色,TH | 5014 | Keystone Electronics |
U1 | 1 | 不适用 | 汽车类 1.5W,12V-Vin,25V-Vout,高效,高密度,> 5kVRMS 隔离式直流/直流模块 | UCC34141QDHARQ1 | 德州仪器 (TI) |
C10、C11 | 0 | 4.7uF | 电容,陶瓷,4.7µF,35V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 | CGA4J1X7R1V475K125AC | TDK |
C12 | 0 | 10µF | 电容,陶瓷,10uF,35V,+/- 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206_190 | CGA5L1X7R1V106K160AC | TDK |
R3 | 0 | 100k | 电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | ERJ-2GEJ104X | Panasonic |
R4 | 0 | 330k | 电阻,330k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | ERJ-3EKF3303V | Panasonic |