ZHCUCZ8A April 2025 – June 2025 LM72880-Q1
首先,使用 USB mini-B 连接器将 USB2ANY 适配器连接到计算机,使用 10 引脚带状电缆将 USB2ANY 适配器连接到 EVM,将电源和负载连接到 EVM,为 EVM 上电,然后启动配置 GUI。
GUI 会自动连接到 EVM,但如果未连接,则在 GUI 底部的状态栏中点击 重新连接 按钮以连接到 EVM。
在对器件进行编程之前,完成第 1 步中的 I2C 接口配置。选择 LM72880 作为 GPN,选择 8mΩ 作为检测电阻值。该器件支持标准,快速和快速 + 模式,但 GUI 仅支持标准和快速模式。请选择标准模式作为起点。使能 USB2ANY 适配器内部的上拉电阻,然后点击 配置 USB2ANY 按钮。选择 0x6A 作为 I2C 目标地址,然后点击 连接到 EVM 按钮。
在第 2 步中,将 VOUT 调节目标编程为将 20V 作为起点,并根据需要对电缆补偿增益进行编程。
在第 3 步中对其余参数进行编程,包括开关频率、展频、CC 模式调节目标、OVP、PGOOD、DVS 和 VOUT 放电。将 CC 模式调节目标编程为 5A,并将开关频率编程为将 400kHz 作为起点。器件编程完成后,可以根据需要通过切换 使能转换器 的切换按钮来使能转换器。
每个 I2C 寄存器和位都可以在寄存器映射中进行监控或编程。如果熟悉器件操作和 I2C 接口,请直接对 I2C 寄存器映射进行编程。