ZHCUCZ8A April   2025  – June 2025 LM72630-Q1 , LM72880-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
        3. 2.1.3.3 I2C 连接
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 图形用户界面 (GUI)
          1. 2.1.4.1.1 快速概览
        2. 2.1.4.2 基本测试过程
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 效率
      2. 3.1.2 工作波形
        1. 3.1.2.1 启动和关断
        2. 3.1.2.2 开关
        3. 3.1.2.3 负载瞬态 (CV),ISET 调制 (CC)
      3. 3.1.3 热性能
      4. 3.1.4 EMI 性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6器件和文档支持
    1. 6.1 器件支持
      1. 6.1.1 开发支持
    2. 6.2 文档支持
      1. 6.2.1 相关文档
        1. 6.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 6.2.1.2 热设计资源
  13. 7修订历史记录

简介

LM72880QEVM-400 是一款具有恒流恒压 (CC-CV) 调节功能和 I2C 接口的同步直流/直流降压稳压器。该 EVM 在 24V 至 70V(VIN 端子)的输入电压范围内工作,可在 CC 模式下提供 5A(最大)的稳定电流,在 CV 模式下提供 20V(最大高)的稳定电压。平均电感器电流限制和输出电压的调节目标可通过 I2C 进行编程。默认情况下,输出电压预编程为 5V,平均电感器电流限制预编程为 0.5A,自由运行频率预编程为 400kHz。

该 EVM 具有电缆压降补偿、展频、可选 FPWM/OVP、有源输出放电、输出压摆率控制、软启动、PFM 以及具有断续模式保护功能的峰值电流限制。EVM 的设计开关频率为 400kHz。