图 2-1 展示了建议的测试设置。在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在处理 EVM 之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。
警告:
 |
| 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸。 |
表 2-1 电源连接
| 参考位号 |
标签 |
说明 |
| J4 |
VIN+ |
正输入电压电源连接 |
| J4 |
VIN- |
负输入电压电源连接 |
| J1 |
VIN_EMI+ |
用于 EMI 测试的正输入电压电源连接 |
| J1 |
VIN_EMI– |
用于 EMI 测试的负输入电压电源连接 |
| J3 |
VOUT+ |
正输出电压电源连接 |
| J3 |
VOUT– |
负输出电压电源连接 |
表 2-2 DVM 连接
| 参考位号 |
标签 |
说明 |
| TP5 |
VIN+ |
正输入电压检测 |
| TP6 |
VIN- |
负输入电压检测 |
| TP3 |
VOUT+ |
正输出电压检测 |
| TP4 |
VOUT- |
负输出电压检测 |
表 2-3 J5 跳线
| 编号 |
标签 |
说明 |
| 1 |
VDDA |
VDDA 连接 |
| 2 |
PFM |
PFM / FPWM 模式选择和同步输入引脚 |
| 3 |
GND |
接地连接 |
| 4 |
EN |
使能输入。将该引脚连接至 GND 以禁用该器件 |
| 5 |
GND |
接地连接 |
| 6 |
COMP |
外部补偿引脚 |
| 7 |
VOUT |
VOUT 连接引脚 |
| 8 |
nINT |
中断指示器引脚。开漏输出通过 100kΩ 上拉电阻器连接到 VDDA。 |
| 9 |
VCC |
VCC 连接 |
| 10 |
IMON |
IMON 连接。电流监控引脚。在启动期间将该引脚保持悬空状态。 |
| 11 |
GND |
接地连接 |
表 2-4 J6 跳线
| 编号 |
标签 |
说明 |
| 1、2、3、4、7、8 |
NC |
无连接引脚 |
| 5 |
EXT-3.3V |
从 USB2ANY 连接到外部 3.3V |
| 6 |
GND |
接地连接 |
| 9 |
SCL |
I2C 时钟引脚 |
| 10 |
SDA |
I2C 数据引脚 |