ZHCUCZ8A April 2025 – June 2025 LM72880-Q1
LM72880QEVM-400 评估模块 (EVM) 是一款同步降压直流/直流稳压器,能够通过 I2C 接口进行恒流恒压 (CC-CV) 调节。该 EVM 在 24V 至 70V(J4 VIN 端子处)的宽输入电压范围内工作,可在 CC 模式下提供最高 5A,在 CV 模式下提供最高 20V。平均电感器电流限制和输出电压的调节目标可通过 I2C 进行编程。自由运行开关频率也可通过 I2C 编程,可与频率更高或更低的外部时钟信号同步。